ALPHA SOLAR

ALPHA SOLAR este o pompă de circulație destinată sistemelor termice solare. Dispune de trei moduri de curbe constante, iar turația poate fi controlată și de un semnal PWM de joasă tensiune de la un controler solar.

Presiune maxima
10 bar
Temperatură lichid
0 .. 110 °C
Debit maxim
3 m³/h
Înălţime de pompare max.
14 m

Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos

Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.

Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.

Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.