Pompe submersibile pentru apă uzată
Pompele APG sunt proiectate pentru pomparea apelor uzate, a apei care conțin nămol, a apelor subterane și a apelor uzate. Echipat cu un sistem tăietor care taie toate solidele distructibile în bucăți mici
Pompele Grundfos AP40 cu motoare monofazate si trifazate de 0,7 kW sunt utilizate pentru pomparea apelor de drenaj sau a apelor uzate. Datorită joc...
Grundfos AP50 pumps with 1 - 1,8 kW motors are used for pumping drainage- or wastewater. Due to the 50 mm spherical clearance, the pumps are suitab...
Grundfos AP60 pumps with 0,8 and 1,8 kW motors are used for pumping drainage- or wastewater. Due to the 62 mm spherical clearance, the pumps are su...
Pompele de canalizare Grundfos SL submersibile (1.1-11 kW) sunt echipate fie cu rotor S-tube® (SL1), fie cu rotor SuperVortex (SLV). Trecerea liber...
Pompele Grundfos APG sunt proiectate pentru pomparea apelor uzate, a apei care conțin nămol, ape subterane și canalizare. Echipat cu un sistem tăie...
25:1
AP100 - Grundfos Service Video
27:24
AP100.150 - Grundfos Service Video
Vă rugăm să rețineți! Dacă nu puteți găsi documentele solicitate în limba dvs., poate exista o alternativă în limba engleză disponibilă.