Când personalizarea și flexibilitatea sunt aspecte importante
Indiferent de aplicație și de mediul în care lucrați, fiți sigur că există o pompă CM sau CME utilă. Datorită numeroaselor opțiuni de configurare și a gamei de materiale, pompele CM și CME pot funcționa la temperaturi de la -30 °C la 120 °C.
Toate pompele din gamă sunt disponibile cu multe posibilități de personalizare, cum ar fi motoare supradimensionate pentru viscozități și densitate mai mari. Datorită opțiunilor de personalizare și a flexibilității, este o soluție optimă pentru instalarea și interacțiunea cu alte componente din sisteme mici și mari.
Vedeți ce spun clienții despre această gamă de produse
Când Grundfos este o parte a soluției, obțineți un consum redus de energie, confort sporit și fiabilitate operațională de neegalat. Avem exemple din experiența clienților noștri; iată cum beneficiază de soluțiile Grundfos.
Accesați informații tehnice relevante în doar câteva clicuri
Economisiți timp în munca de zi cu zi prin o mai bună cunoaștere tehnică a produselor; îmbunătățindu-vă abilitățile, cunoștințele cu platforma online de instruire ECADEMY.
Alegeți un curs din listă pentru a începe pregătirea.
Vreți să vă îmbunătățiți cunoștințele despre produs?
Aflați cele mai recente studii despre pompe și sisteme de pompare, in ce fel de aplicații să folosiți soluțiile Grundfos și cum să obțineți cele mai bune performanțe; aici sunt informații Grundfos, articole, rapoarte, filme tehnice și multe alte documente utile unui specialist .
Selectați produsul dvs.
Videoclipuri de service
Servicii
Oferte de servicii pe parcursul selectării, instalării, funcționării și înlocuirii pompelor.
Cum vă putem ajuta?
Indiferent dacă doriți să cumpărați un produs sau doriți doar o recomandare din partea unui expert Grundfos, ne face mare plăcere să vă ajutăm să vă utilizați soluția de pompare la potențialul său maxim! Nu ezitați să ne contactați dacă aveți nevoie de asistență.