- Temperatură lichid
- 0 .. 60 °C
- Debit maxim
- 20 m³/h
- Înălţime de pompare max.
- 100 m
Presiune constantă a apei pentru un confort sporit
CMBE este un grup de ridicare presiune ce asigură presiunea constantă a apei in aplicații domestice și instalații simple din clădiri comerciale. Cu un sistem de ridicare a presiunii CMBE în clădire, utilizatorii finali vor avea presiunea constantă a apei și pot chiar ajusta presiunea manual. Pompa este compactă, ușor de instalat și are un nivel foarte mic de zgomot. Puteți utiliza pentru case unifamiliale, case cu două familii, clădiri de apartamente, școli și hoteluri mai mici și clădiri de birouri.
Modele
Documentație
Descărcați modelele BIM
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.