- Temperatură lichid
- 0 .. 95 °C
- Debit maxim
- 0.65 m³/h
- Înălţime de pompare max.
- 1 m
- p max
- 10 bar
Economisiți apă și energie cu pompele de circulație COMFORT
Gama de pompe de circulație COMFORT elimină așteptarea apei calde. Pompele COMFORT oferă apă caldă instant la robinet și duș. Datorită folosirii unei conducte de retur, pompele COMFORT sunt capabile să furnizeze apă caldă peste tot în clădire într-o clipă, eliminând astfel așteptarea scumpă și enervantă. Simplu, costurile sunt reduse fără a compromite confortul unui duș cu apă caldă instant.
Modele
Documentație
Descărcați modelele BIM
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.