Este timpul să începeți să economisiți la facturile de apă și energie
Obțineți instantaneu apă caldă în toată locuința cu gama COMFORT de pompe de recirculare a apei calde pentru locuințe unifamiliale și multifamiliale. Gama COMFORT, eficientă din punct de vedere energetic, reduce atât consumul de energie, cât și pe cel de apă, făcând economii la facturile la energie și la costurile de instalare.
COMFORT TDT combină avantajele oferite de temporizator și controlul temperaturii pentru un confort garantat, cu un consum minim de apă, căldură și electricitate. Având o interfață ușor de utilizat, pompa de circulație poate fi programată ușor să funcționeze la ore stabilite în funcție de tiparele de utilizare ale clientului dumneavoastră. Modul de control al temperaturii menține automat temperatura apei într-un interval setat și este activ în timpul orelor de funcționare setate.
Combinând în acest mod atât temporizatorul, cât și modul de control al temperaturii, pierderile de energie termică sunt și mai mult reduse, făcându-se economii de până la 56% la energia termică comparativ cu o pompă de recirculare care funcționează continuu.
Alte referințe
Citiți experiențele altor clienți care au beneficiat de soluția Grundfos.
Accesați informații tehnice relevante în doar câteva clicuri
Economisiți timp în munca de zi cu zi printr-o mai bună cunoaștere tehnică a produselor; accesați trainingurile de pe platforma online de instruire ECADEMY.
Dați Clic pe oricare dintre prezentările de mai jos pentru a începe pregătirea.
Alte întrebări frecvente/ FAQ
Găsiți alte întrebări frecvente legate de acest subiect.