- Temperatură lichid
- -40 .. 150 °C
- Debit maxim
- 244 m³/h
- Înălţime de pompare max.
- 482 m
- p max
- 40 bar
Gama CR de pompe eficiente energetic pentru controlul temperaturii vă poate economisi bani
Eficiența slabă a pompei necesită mai multă energie și costă bani. Cu eficiență deosebită in funcționare și o selecție largă de mărimi de debit și presiune, pompele CR, centrifuge, multietajate, sunt pompe perfecte pentru aplicații cu presiune ridicată. Clienții ce doresc să facă economii în bugetul de exploatare, pot apela la pompele CR. Designul optimizat asigură eficiența energetică absolut deosebită și economisește bani.
Pentru ingineri cărora le place să stabilească noi limitele ambițioase
Pompele Grundfos CR de nouă generație sunt proiectate pentru eficiență și fiabilitate de clasă mondială; fără exagerare, sunt pompe ce au milioane de soluții de personalizare.
Vreți să vă îmbunătățiți cunoștințele despre produs?
Aflați cele mai recente studii despre pompe și sisteme de pompare, in ce fel de aplicații să folosiți soluțiile Grundfos și cum să obțineți cele mai bune performanțe; aici sunt informații Grundfos, articole, rapoarte, filme tehnice și multe alte documente utile unui specialist .
Videoclipuri de service
Documentație
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.