- Temperatură lichid
- -40 .. 150 °C
- Debit maxim
- 244 m³/h
- Înălţime de pompare max.
- 362 m
- p max
- 40 bar
Aveți încredere în CRN, este o pomp pentru fiabilitate rezistentă la coroziune
Pompa CRN este o pompă verticale centrifuge multietajate, disponibilă într-o mare varietate de debit și presiune. Construită din oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 316, CRN este perfectă pentru ultra-filtrare, osmoză inversă, mașini-unelte (lubrifianți de răcire), sisteme de distilare, bazine de înot, aplicații cu uleiuri, alcooli, acizi și alcaline, sisteme de apă de proces și o gamă largă de lichide problematice.
Un număr de pompe CRN omologate ATEX sunt disponibile, pentru aplicații cu risc și probabilitate de apariție a unei situații periculoase. Pompele omologate ATEX sunt utilizate în atmosfere potențial explozive. Atmosferele explozive constau din aer și materii combustibile cum ar fi gaze, vapori, ceață sau praf în care explozia se răspândește după aprindere.
Vreți să vă îmbunătățiți cunoștințele despre produs?
Aflați cele mai recente studii despre pompe și sisteme de pompare, in ce fel de aplicații să folosiți soluțiile Grundfos și cum să obțineți cele mai bune performanțe; aici sunt informații Grundfos, articole, rapoarte, filme tehnice și multe alte documente utile unui specialist .
Modele
Oferte de service
Documentație
Descărcați modelele BIM
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.