- Presiune maxima
- 6 bar
- Temperatură lichid
- 0 .. 40 °C
- Debit maxim
- 14 l/s
- Înălţime de pompare max.
- 25 m
Servicii
Oferte de servicii pe parcursul selectării, instalării, funcționării și înlocuirii pompelor.
Descărcați modelele BIM
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.