DPK

Pompele de drenaj Grundfos DPK sunt proiectate cu rotor închis, semi-deschis sau SuperVortex, cu flux liber pentru utilizare în multe aplicații industriale și clădiri. Intervalul este de 0,75-22 kW.

Temperatură lichid
0 .. 40 °C
Debit maxim
46 l/s
Înălţime de pompare max.
59 m

Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos

Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.

Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.

Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.