DWK

Pompele de evacuare apă Grundfos DWK sunt proiectate cu un rotor închis, semi-deschis sau SuperVortex, cu flux liber pentru a fi utilizat într-o gamă largă de aplicații pentru construcții și industriale. Intervalul este de 0,75-90 kW.

Temperatură lichid
0 .. 40 °C
Debit maxim
110 l/s
Înălţime de pompare max.
168 m

Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos

Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.

Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.

Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.