Noul Grundfos GO - eficiență ridicată direct din palmă
Știm că timpul înseamnă bani și că vreți să exploatați întregul potențial al produselor Grundfos cu soluția optimă pentru aplicația voastră.
De aceea am dezvoltat noua aplicație Grundfos GO, UNICUL set de instrumente pentru eficiență maximă în activitatea voastră zilnică.
Grundfos GO rezolvă sarcinile în cauză atunci când lucrați cu E-produsele noastre inteligente - pompe, comenzi și motoare foarte eficiente ce pot fi controlate electronic.
Include o serie de instrumente și informații profesionale, care vă fac munca zilnică de instalare, punere în funcțiune, control și întreținere a sistemelor de pompare mai ușoară și mai eficientă.
3 aplicații în 1, pentru confortul dumneavoastră
Pentru a facilita cât mai mult cu putință selectarea instrumentelor potrivite pentru activitatea voastră zilnică, vom include în Grundfos GO toate funcționalitățile relevante.
Aplicația GO Remote, frecvent utilizată, va constitui partea centrală a Grundfos GO și, în curând, aplicațiile existente GO Replace și GO Balance vor deveni funcții în Grundfos GO.
Totul va fi disponibil în aceeași aplicație, de unde veți putea alege cu ușurință și rapid funcționalitatea de care aveți nevoie, când aveți nevoie.
Creșteți eficiența și reduceți costurile cu funcția noastră Smart Scan, care economisește timp
Sunteți obosit să nu știți ce se întâmplă în camera de pompe a clienților dvs.? Spuneți adio provocărilor cu Smart Scan din Grundfos GO!
Totul începe cu o scanare rapidă a camerei de pompe a clientului, adăugând informații relevante precum note, fotografii, distanțe fizice și fișiere de configurare ale pompei. Datele sunt partajate direct cu dvs. și accesibile online, oriunde vă este convenabil.
Informațiile în timp real vă ajută să identificați și să rezolvați instantaneu problemele potențiale, să preveniți perioadele costisitoare de nefuncționare și să asigurați o operare fără întreruperi.
Vizionați videoclipul nostru scurt pentru a descoperi cum puteți începe să economisiți timp cu Grundfos GO.
De ce să descărcați Grundfos GO?
Eficiență ridicată direct din palmă:
Instalator, Washington, DC, SUA
Universul instrumentelor cu economisirea timpului
Descărcați acum Grundfos GO din Google Play Store sau Apple App Store pentru a avea acces la instrumentele esențiale activităților voastre zilnice - tot ceea ce aveți nevoie la îndemâna voastră.
În funcție de produs, puteți conecta aplicația Grundfos GO folosind Bluetooth Low Energy (BLE) sau, pentru produsele mai vechi, puteți avea nevoie de adaptorul USB pentru Bluetooh Grundfos MI 301.
Grundfos GO Balance
Aplicația GO Balance este prima platformă mobilă pentru efectuarea echilibrării hidraulice a sistemelor de radiatoare cu două conducte și a sistemelor de încălzire prin pardoseală, ceea ce duce la economii importante de timp - și oferă documentație - pentru voi.
Grundfos GO Replace
În câțiva pași simpli, aplicația Grundfos GO Replace vă oferă un ghid rapid pentru înlocuirea pompelor circulatoare.
Grundfos GO Remote
Aplicația mobilă Grundfos GO Remote vă permite să monitorizați și să controlați sistemele voastre de la distanță, economisind timp și reacționând rapid la variații. Grundfos GO Remote oferă asistență intuitivă și portabilă și acces la instrumentele online Grundfos pentru dimensionare, alerte, raportare și multe altele.
Cum vă putem ajuta?
Indiferent dacă doriți să cumpărați un produs sau doriți doar o recomandare din partea unui expert Grundfos, ne face mare plăcere să vă ajutăm să vă utilizați soluția de pompare la potențialul său maxim! Nu ezitați să ne contactați dacă aveți nevoie de asistență.