Sunteți gata să rămâneți în frunte cu un sistem de monitorizare a pompei de la distanță?
Cu ajutorul Grundfos Connect Asset Monitor dețineți controlul - prin monitorizarea de la distanță detectați problemele înainte de provoca pagube extinse. Acest lucru înseamnă mai puțini timpi de nefuncționare, costuri mai mici și liniște.
De ce Grundfos Connect Asset Monitor?
Aveți vizibilitate deplină asupra activelor dvs. oricând și de oriunde grație sistemului nostru de monitorizare de la distanță a pompelor - acesta vă ajută să anticipați problemele, să preveniți timpii de nefuncționare și să vă protejați operațiunile.
Securizați-vă activitatea cu toată încrederea.
Grundfos Connect Asset Monitor este conceput pentru a vă proteja datele, astfel încât dvs. să vă puteți concentra pe ceea ce contează cel mai mult: funcționarea sistemele dvs. în mod eficient și fiabil. Cu funcții de securitate robuste concepute în funcție de nevoile dvs., puteți sta liniștit știind că activele, datele și rețeaua sunt protejate. Doriți să aflați cum?
Întrebări frecvente
Vreți să știți cum funcționează? Ne ocupăm noi de tot. Consultați secțiunea Întrebări frecvente pentru un răspuns rapid.
Cum se face plata?
Îmi pot monitoriza sistemul în mod securizat?
În prețul abonamentului este inclusă și partea hardware?
Care este rezoluția datelor de pe platformă?
Mă pot conecta și la alte dispozitive în afară de echipamentele Grundfos?
Abonați-vă la buletinul nostru informativ pentru a analiza modul în care soluțiile digitale remodelează gestionarea rețelei de apă și canal. Obțineți sfaturi de la experți, vedeți relatări reale precum și cele mai recente tendințe - expediate în căsuța dvs. de e-mail.
Da, v-ați înscris!
Vă mulțumim mult pentru înscriere. Acum, pur și simplu relaxați-vă și așteptați să primiți informații personalizate de la Grundfos cu privire la cele mai recente știri, instrumente, produse, aplicații, evenimente și promoții.
Până atunci, nu ezitați să consultați Avizul nostru privind confidențialitatea, dacă vă face plăcere să citiți despre datele cu caracter personal și drepturi.
Un ultim lucru, dacă doriți vreodată să renunțați, puteți, bineînțeles, să vă retrageți oricând consimțământul.
Cum vă putem ajuta?
Indiferent dacă aveți nevoie de sfaturi de specialitate sau sunteți gata să faceți următorul pas, suntem aici pentru a vă ajuta să obțineți maximum din soluția dvs. de pompă.
Anunț de transparență: Această campanie are un conținut generat de inteligență artificială.