- Temperatură lichid
- 0 .. 60 °C
- Debit maxim
- 70 m³/h
- Înălţime de pompare max.
- 148 m
- p max
- 16 bar
Hydro Solo-E este un set complet de ridicare a presiunii - construit pentru eficiență optimă
Sistemul de repompare Hydro Solo-E este o soluție completă, ce vă permite să mențineți în permanență o presiune constantă în sistemul dumneavoastră. Este construit din materiale de înaltă calitate cu o conductă de refulare din oțel inoxidabil, transmițător de presiune, manometru, rezervor de presiune și supapă de reținere. Hydro Solo-E este ideal pentru clădiri de apartamente, școli, hoteluri, clădiri de birouri, sisteme industriale de alimentare cu apă, sisteme de tratare a apei, sisteme de filtrare a apei, industrii mici și sisteme de spălare și curățare.
Modele
Oferte de service
Documentație
Descărcați modelele BIM
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.