KPC

Pompele submersibile Grundfos (DP) acoperă o gamă de motoare de 0,9-2,6 kW. Pompele sunt echipate cu un rotor cu mai multe palete, semi-deschis capabil să manipuleze solidele de până la 10 mm.

Temperatură lichid
0 .. 35 °C
Debit maxim
5 l/s
Înălţime de pompare max.
11 m

Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos

Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.

Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.

Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.