KPL

Pompa cu propulsor, cu flux axial KPL este proiectată pentru debit mare la înălțime de pompare scăzută.

Presiune maxima
10 bar
Debit maxim
815 l/s
Înălţime de pompare max.
17 m

Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos

Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.

Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.

Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.