Căutați o pompă de circulație care să ofere cea mai mare eficiență, inteligență ridicată și o gamă completă? Sunteți la locul potrivit. Dezvoltată pentru multiple aplicații, inclusiv încălzire, răcire, circulația apei calde și sisteme de încălzire solară, gama MAGNA acoperă toate nevoile. Și cu peste 200 de modele pompe duble și simple din fontă sau oțel inoxidabil, este, pur și simplu, pompa dvs. de circulație multifuncțională.
Găsiți pompa MAGNA potrivită nevoilor dvs.
Oricare ar fi nevoile dvs., există pompa MAGNA potrivită. Explorați și găsiți soluția perfectă.
Nu știți sigur ce model MAGNA să alegeți?
Niciodată nu a fost mai ușor să alegeți pompa MAGNA potrivită pentru aplicații de încălzire sau răcire. Găsiți modelul perfect chiar aici sau descărcați și imprimați ghidul de selecție pentru a-l lua cu dvs. acolo unde mergeți.
Vedeți beneficiile pe care pompele MAGNA le oferă clienților
Suntem mândri de rezultatele remarcabile pe care gama MAGNA le aduce clienților noștri. Explorați experiențele lor care pot fi adevărate surse de inspirație și descoperiți modul în care gama MAGNA poate îmbunătăți performanța sistemului dvs.
Echipa noastră vă stă la dispoziție pentru a vă ajuta. Transmiteți-ne toate întrebările legate de pompele MAGNA și vă vom ajuta cât mai curând posibil!
Solicitarea dumneavoastră a fost trimisă
Un coleg Grundfos vă va contacta în cel mai scurt timp posibil.
Vă mulțumim mult pentru înscriere. Acum, pur și simplu relaxați-vă și așteptați să primiți informații personalizate de la Grundfos cu privire la cele mai recente știri, instrumente, produse, aplicații, evenimente și promoții.
Până atunci, nu ezitați să consultați Avizul nostru privind confidențialitatea, dacă vă face plăcere să citiți despre datele cu caracter personal și drepturi.
Un ultim lucru, dacă doriți vreodată să renunțați, puteți, bineînțeles, să vă retrageți oricând consimțământul.
Selectați produsul dvs.
Vreți să deveniți un veritabil expert în ceea ce privește modelele MAGNA? Explorați parcursul nostru de învățare despre toate lucrurile legate de pompele MAGNA și descoperiți cum pot fi partenerul perfect pentru următorul dvs. proiect.
Vedeți beneficiile pe care pompele MAGNA le oferă clienților
Suntem mândri de rezultatele remarcabile pe care gama MAGNA le aduce clienților noștri. Explorați experiențele lor care pot fi adevărate surse de inspirație și descoperiți modul în care gama MAGNA poate îmbunătăți performanța sistemului dvs.
Servicii
Oferte de servicii pe parcursul selectării, instalării, funcționării și înlocuirii pompelor.
Cum vă putem ajuta?
Indiferent dacă doriți să cumpărați un produs sau doriți doar o recomandare din partea unui expert Grundfos, ne face mare plăcere să vă ajutăm să vă utilizați soluția de pompare la potențialul său maxim! Nu ezitați să ne contactați dacă aveți nevoie de asistență.