Actualizări MIXIT
MIXIT oferă numeroase caracteristici. Unele sunt încorporate în cadrul versiunii de bază, în timp ce altele sunt furnizate ca actualizări ce pot fi instalate separat. Tabelul oferă o prezentare generală a caracteristicilor și a elementelor incluse în diferitele actualizări.
Obțineți mai mult de la MIXIT cu o actualizare a software-ului
MIXIT este furnizată împreună o soluție gratuită de monitorizare, care poate fi conectată la Grundfos BuildingConnect sau la sistemul dvs. BMS existent, pentru a vă oferi o viziune completă asupra sistemului. MIXIT include o soluție gratuită care vă furnizează datele de bază, însă, dacă doriți o privire de ansamblu completă asupra performanței, tot ce trebuie să faceți este să vă actualizați pachetul de software. Vedeți diferitele oportunități în prezentarea generală.
Punere în funcțiune ușoară cu Grundfos GO Remote
Cu toate componentele provenind de la un singur furnizor, punerea în funcțiune și integrarea nu au fost niciodată mai ușoare. Cu aplicația Grundfos GO Remote, sunteți ghidat prin procesul simplu de punere în funcțiune, care vă va face să finalizați lucrarea în jumătate de timp.
Participați gratuit la cursul nostru Ecademy MIXIT
În cadrul cursului „Bucle de amestecare și soluția MIXIT”, veți afla mai multe despre buclele de amestecare și avantajele utilizării MIXIT pentru acestea. Vă vom oferi o analiză detaliată asupra soluției MIXIT și cunoștințe aprofundate asupra modului în care vă va ajuta să economisiți până la 50% din timpul alocat unei puneri în funcțiune obișnuite. Participați astăzi la acest curs gratuit. Puteți chiar să vă testați cunoștințele dobândite și să obțineți un certificat la sfârșitul cursului.
Vreți să aflați mai multe despre MIXIT?
MIXIT simplifică soluțiile pentru buclele de amestecare, permițând o proiectare, punere în funcțiune și întreținere ușoare și intuitive. Vreți să aflați mai multe? Accesați pagina noastră de produse MIXIT pentru rapoarte, studii de caz și mai multe.
Doriți mai multe informații despre MIXIT?
Aveți alte întrebări despre MIXIT sau doriți să beneficiați de asistență pentru dezvoltarea unei aplicații MIXIT? Completați formularul și unul din experții noștri vă va răspunde în cel mai scurt timp posibil.
Produse conexe
Găsiți produse de la Grundfos legate de acest subiect.
Accesați informații tehnice relevante în doar câteva clicuri
Economisiți timp în munca de zi cu zi printr-o mai bună cunoaștere tehnică a produselor; accesați trainingurile de pe platforma online de instruire ECADEMY.
Dați Clic pe oricare dintre prezentările de mai jos pentru a începe pregătirea.
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.