- Presiune maxima
- 10 bar
- Temperatură lichid
- 0 .. 90 °C
Creșteți eficiența energetică a clădirii
Soluția inovatoare All-in-One MIXIT de la Grundfos simplifică punerea în funcțiune și echilibrarea, care devin mai rapide, mai ușoare și mai eficiente datorită reglării și echilibrării automate a tuturor componentelor în funcție de cerințele sistemului, permițând economii de energie de până la 25%. Iar prin monitorizarea sistemului HVAC, consumul energetic poate fi diminuat și mai mult.
Vizionați acest clip video și descoperiți cât este de ușor să optimizați eficiența energetică a clădirii dvs. cu MIXIT.
Construiți cu ușurință bucle de amestecare optime
Reduceți timpul de instalare și de punere în funcțiune cu până la 50% cu soluția MIXIT de la Grundfos, care combină 8-12 componente ale unei bucle de amestecare convenționale într-o soluție All-in-One.
Cu MIXIT și pompele Grundfos de mare eficiență, veți obține o performanță energetică optimă, control deplin asupra operațiunilor dvs. și monitorizare în timp real, pentru o transparență absolută a modului în care sistemul dvs. HVAC utilizează energia.
Obțineți o imagine de ansamblu instantanee a soluției MIXIT prin infograficul nostru sau, pentru detalii tehnice complete, descărcați broșura.
Obțineți soluția potrivită - dimensionați-vă soluția MIXIT
Utilizați instrumentul de dimensionare pentru a găsi MIXIT potrivit pentru următoarea dvs. instalație de buclă de amestec. Instrumentul de dimensionare vă ghidează în procesul de selecție, asigurându-vă că ați ales modelul potrivit.
Punere în funcțiune ușoară cu Grundfos GO Remote
Cu toate componentele provenind de la un singur furnizor, punerea în funcțiune și integrarea nu au fost niciodată mai ușoare. Cu aplicația Grundfos GO Remote, sunteți ghidat prin procesul simplu de punere în funcțiune, care vă va face să finalizați lucrarea în jumătate de timp.
Aflați tot ce aveți nevoie despre MIXIT
Cu modulele gratuite de instruire online Ecademy, obțineți cunoștințele de care aveți nevoie despre modul în care soluția Grundfos MIXIT va redefini bucla de amestecare de încălzire, așa cum o știți astăzi. Economisiți timp în munca de zi cu zi, îmbunătățindu-vă abilitățile, know-how-ul și afacerea dumneavoastră.
Formare Grundfos MIXIT
Doriți să participați la formarea noastră și să cunoașteți mai bine noul nostru produs? Înregistrează-te și te vom contacta.
Selectați produsul dvs.
Videoclipuri de service
Servicii
Oferte de servicii pe parcursul selectării, instalării, funcționării și înlocuirii pompelor.
Produse conexe
Găsiți produse de la Grundfos legate de acest subiect.
Accesați informații tehnice relevante în doar câteva clicuri
Economisiți timp în munca de zi cu zi printr-o mai bună cunoaștere tehnică a produselor; accesați trainingurile de pe platforma online de instruire ECADEMY.
Dați Clic pe oricare dintre prezentările de mai jos pentru a începe pregătirea.
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.