- Presiune maxima
- 10 bar
- Temperatură lichid
- 0 .. 90 °C
Prezentarea buclei de amestec redefinite
Explorați cum toate componentele tradiționale - inclusiv supape de control, controlere de temperatură și senzori - dintr-o buclă de încălzire au fost integrate într-o singură unitate, făcându-vă munca mai simplă și mai ușoară. Acum aveți nevoie de un singur furnizor și obțineți un produs care este flexibil, dar care îndeplinește totuși toate nevoile de performanță și integrare.
Economisiți până la 50% din timp la construcție, instalare și punere în funcțiune
Citiți documentația noastră pentru a descoperi cum puteți planifica, instala și pune în funcțiune bucle de amestecare rapid și în siguranță cu MIXIT, soluția completă plug-and-play.
Punere în funcțiune ușoară cu Grundfos GO Remote
Cu toate componentele provenind de la un singur furnizor, punerea în funcțiune și integrarea nu au fost niciodată mai ușoare. Cu aplicația Grundfos GO Remote, sunteți ghidat prin procesul simplu de punere în funcțiune, care vă va face să finalizați lucrarea în jumătate de timp.
Aflați tot ce aveți nevoie despre MIXIT
Cu modulele gratuite de instruire online Ecademy, obțineți cunoștințele de care aveți nevoie despre modul în care soluția Grundfos MIXIT va redefini bucla de amestecare de încălzire, așa cum o știți astăzi. Economisiți timp în munca de zi cu zi, îmbunătățindu-vă abilitățile, know-how-ul și afacerea dumneavoastră.
Formare Grundfos MIXIT
Doriți să participați la formarea noastră și să cunoașteți mai bine noul nostru produs? Înregistrează-te și te vom contacta.
Instalare și punere în funcțiune ușoară cu Grundfos MIXIT toate într-unul
Cu totul integrat într-o singură componentă, MIXIT aduce un nou tip de simplitate în ceea ce privește instalarea și punerea în funcțiune, oferindu-vă în același timp control deplin asupra întregii bucle de amestecare. Explorați soluția revoluționară MIXIT în broșura noastră.
Selectați produsul dvs.
Videoclipuri de service
Documentație
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.