• Grup de pompare

MQ

Potrivit pentru:
  • Ridicarea presiunii apei domestice

Grundfos booster MQl este o unitate integrală, concepută pentru pomparea apei curate din rezervoarele de spargere și puțurile superficiale și pentru ridicarea presiunii generală în case private, ferme și irigații. Grupurile sunt potrivite atât pentru interior, cât și pentru exterior.

Temperatură lichid
0 .. 35 °C
Debit maxim
4 m³/h
Înălţime de pompare max.
45 m
p max
8 bar

Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos

Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.

Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.

Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.