- Presiune maxima
- 16 bar
- Temperatură lichid
- -25 .. 140 °C
- Debit maxim
- 2124 m³/h
- Înălţime de pompare max.
- 343 m
Perfect pentru cerințe de debit mediu în rețelele de distribuție a apei
Dacă presiunea apei este prea mare pentru prea mult timp, riscați o pierdere de apă mai mare, costuri mai mari și cerințe de întreținere crescute pentru conductelor. Grundfos furnizează un sistem proiectat pentru managementul debitului și al presiunii, ce îndeplinește cerințele de la stațiile de pompare locale. Pompele NK/ NKG/ NKE/ NKGE centrifuge cu cuplaj lung sunt perfecte într-un sistem de distribuție a apei.
Vedeți ce spun clienții despre această gamă de produse
Când Grundfos este o parte a soluției, obțineți un consum redus de energie, confort sporit și fiabilitate operațională de neegalat. Avem exemple din experiența clienților noștri; iată cum beneficiază de soluțiile Grundfos.
Accesați informații tehnice relevante în doar câteva clicuri
Economisiți timp în munca de zi cu zi prin o mai bună cunoaștere tehnică a produselor; îmbunătățindu-vă abilitățile, cunoștințele cu platforma online de instruire ECADEMY.
Alegeți un curs din listă pentru a începe pregătirea.
Vreți să vă îmbunătățiți cunoștințele despre produs?
Aflați cele mai recente studii despre pompe și sisteme de pompare, in ce fel de aplicații să folosiți soluțiile Grundfos și cum să obțineți cele mai bune performanțe; aici sunt informații Grundfos, articole, rapoarte, filme tehnice și multe alte documente utile unui specialist .
Selectați produsul dvs.
Videoclipuri de service
Servicii
Oferte de servicii pe parcursul selectării, instalării, funcționării și înlocuirii pompelor.
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.