- Temperatură lichid
- -25 .. 120 °C
- Debit maxim
- 509 m³/h
- Înălţime de pompare max.
- 162 m
- p max
- 16 bar
Pompele NKE, puternice in aplicații solicitante
Grundfos NKE sunt pompe standard monobloc, cu cuplaje lungi, centrifuge elicoidale, fără autoamorsare, cu orificiu de aspirație axial, orificiu de refulare radial și arbore orizontal. Dacă aveți nevoie de o pompă pentru aplicații solicitante unde cerințele de debit variază, NKE este disponibilă cu un motor MGE cu magnet permanent, de până la 11 kW, cu convertizor încorporat și clasă de eficiență IE5.
Este ușor de întreținut, design-ul permite îndepărtarea motorului, a cuplajului, a suportul de lagăr şi a rotorului fără a deranja carcasa pompei sau ţevile; designul pompei respectă standardul EN733. Pompele Grundfos cu orificiu de aspirație axial sunt toate testate conform standardelor ISO909906: 2012, înainte de a ieși din fabrică.
Vreți să vă îmbunătățiți cunoștințele despre produs?
Aflați cele mai recente studii despre pompe și sisteme de pompare, in ce fel de aplicații să folosiți soluțiile Grundfos și cum să obțineți cele mai bune performanțe; aici sunt informații Grundfos, articole, rapoarte, filme tehnice și multe alte documente utile unui specialist .
Modele
Oferte de service
Documentație
Descărcați modelele BIM
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.