- Presiune maxima
- 16 bar
- Temperatură lichid
- -25 .. 120 °C
- Debit maxim
- 418 m³/h
- Înălţime de pompare max.
- 114 m
Putere de aspirație NKGE de înaltă eficiență pentru aplicații solicitante
Pompele Grundfos NKGE sunt pompe centrifuge, elicoidale, fără autoamorsare, monofazate, cu orificiu de aspirație axial, orificiu de refulare radial şi arbore orizontal. Dacă aveți nevoie de o pompă pentru aplicații solicitante unde cerințele de debit variază, NKGE este pompa recomandată; cu un motor MGE cu magnet permanent, cu putere de până la 11 kW cu unitate/ convertizor de frecvență încorporat și eficiență IE5 pentru a menține randamentul ridicat în permanență.
Designul pompei permite accesul ușor in caz de mentenanță. Pompa NKGE este proiectată conform standardului ISO 2858 și testată in acord cu standardele ISO909906: 2012 înainte de a părăsi fabrica.
Vedeți cum beneficiază clienții de acest produs
Când Grundfos este o parte a soluției, obțineți un consum redus de energie, confort sporit și fiabilitate operațională de neegalat. Avem exemple din experiența clienților noștri; iată cum beneficiază de soluțiile Grundfos.
Accesați informații tehnice relevante în doar câteva clicuri
Economisiți timp în munca de zi cu zi printr-o mai bună cunoaștere tehnică a produselor; accesați trainingurile de pe platforma online de instruire ECADEMY.
Dați Clic pe oricare dintre prezentările de mai jos pentru a începe pregătirea.
Vreți să vă îmbunătățiți cunoștințele despre produs?
Aflați cele mai recente studii despre pompe și sisteme de pompare, in ce fel de aplicații să folosiți soluțiile Grundfos și cum să obțineți cele mai bune performanțe; aici sunt informații Grundfos, articole, rapoarte, filme tehnice și multe alte documente utile unui specialist .
Obțineți răspunsuri la întrebările dumneavoastră despre acest produs
Am adunat întrebările frecvente și răspunsurile lor într-un singur loc. Consultați cele mai frecvente întrebări in lista de mai jos sau accesați întrebările frecvente Grundfos, FAQ despre produsele noastre.
Accesați informații tehnice relevante în doar câteva clicuri
Economisiți timp în munca de zi cu zi printr-o mai bună cunoaștere tehnică a produselor; accesați trainingurile de pe platforma online de instruire ECADEMY.
Dați Clic pe oricare dintre prezentările de mai jos pentru a începe pregătirea.
service.offering
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.