PM, o unitate integrată ce controlează pompa pentru o presiune optimă a apei
Gama de PM (pressure managers) este o soluție inteligentă Grundfos ce asigură o presiune optimă a apei oriunde și ori de câte ori este nevoie, prin pornirea sistemului de pompare la un punct de presiune presetat și menținerea lui atât timp cât există debit. Unitatea oferă și o serie de caracteristici de siguranță, inclusiv protecție la mers în gol, și este ușor de instalat. Conectați-o pur și simplu la pompă și la sursa de alimentare și lăsați-o să preia controlul conform setării dorite de presiune.
Managerii de presiune PM sunt potriviți pentru o gamă largă de aplicații unde presiunea fluctuantă și insuficientă de la rețea este o problemă, de ex. in clădiri cu două etaje, sisteme cu ieșiri multiple ce sunt adesea deschise simultan, extragerea apei din puțurile private, irigații, colectarea și distribuirea apei de ploaie.
Unitatea Grundfos PM este disponibilă în două variante: PM1 pentru flexibilitatea de bază și PM2 pentru controlul integral al sistemelor mai solicitante.
Vedeți ce spun clienții despre această gamă de produse
Când Grundfos este o parte a soluției, obțineți un consum redus de energie, confort sporit și fiabilitate operațională de neegalat. Avem exemple din experiența clienților noștri; iată cum beneficiază de soluțiile Grundfos.
Accesați informații tehnice relevante în doar câteva clicuri
Economisiți timp în munca de zi cu zi prin o mai bună cunoaștere tehnică a produselor; îmbunătățindu-vă abilitățile, cunoștințele cu platforma online de instruire ECADEMY.
Alegeți un curs din listă pentru a începe pregătirea.
Vreți să vă îmbunătățiți cunoștințele despre produs?
Aflați cele mai recente studii despre pompe și sisteme de pompare, in ce fel de aplicații să folosiți soluțiile Grundfos și cum să obțineți cele mai bune performanțe; aici sunt informații Grundfos, articole, rapoarte, filme tehnice și multe alte documente utile unui specialist .
Selectați produsul dvs.
Servicii
Oferte de servicii pe parcursul selectării, instalării, funcționării și înlocuirii pompelor.
Cum vă putem ajuta?
Indiferent dacă doriți să cumpărați un produs sau doriți doar o recomandare din partea unui expert Grundfos, ne face mare plăcere să vă ajutăm să vă utilizați soluția de pompare la potențialul său maxim! Nu ezitați să ne contactați dacă aveți nevoie de asistență.