PS.G este o gamă de stații de pompare prefabricate turnate din poliester armat cu fibre de sticlă. Această gamă este disponibilă cu un diametru de la 1200mm la 3000m, cu o adâncime de până la 8m. La cerere până la 12m. Gama PS.G poate fi echipată standard cu pompe de apă uzată de până la 85kW.