- Temperatură lichid
- 0 .. 50 °C
- Debit maxim
- 1090 l/s
- Înălţime de pompare max.
- 116 m
Soluții de pompare fiabile pentru apa uzată: pompe S
Pompele submersibile pentru apa uzată Grundfos S susțin fluxul corect in multe sisteme de canalizare. Alese pentru rezistența lor și pentru caracteristicile inovative, precum SmartTrim și SmartSeal, aceste pompe sunt potrivite atât pentru instalarea temporară cât și pentru instalarea permanentă. Sunt pompe concepute pentru instalații submersibile și uscate, echipate cu rotor SuperVortex pentru a lucra cu apă uzată în rețele municipale de canalizare, in aplicații industriale. Rotoarele pot fi livrate și din oțel inoxidabil pentru pomparea lichidelor corozive.
Puteți alege dintr-o gamă largă de dimensiuni și motoare - fie standard, fie cu aprobări ATEX, IECEx sau FM pentru medii antiex, pentru a obține o soluție perfectă de pompe cu o varietate de caracteristici eficiente.
Vreți să vă îmbunătățiți cunoștințele despre produs?
Aflați cele mai recente studii despre pompe și sisteme de pompare, in ce fel de aplicații să folosiți soluțiile Grundfos și cum să obțineți cele mai bune performanțe; aici sunt informații Grundfos, articole, rapoarte, filme tehnice și multe alte documente utile unui specialist .
Documentație
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.