- Temperatură lichid
- 0 .. 40 °C
- Debit maxim
- 40 l/s
- Înălţime de pompare max.
- 44 m
- p max
- 6 bar
Creșteți fiabilitatea in instalații de pompare a apei uzate
Pompa submersibilă de apă uzată SEV 1.1V 1.1V 1.1-11 kW este extrem de fiabilă și ideală pentru funcționare intermitentă; poate fi instalată și uscat, fără a fi nevoie de răcire externă a motorului. Cu rotorul Grundfos SuperVortex, SEV oferă cea mai bună soluție pentru lichide cu un conținut ridicat de solide, fibre sau nămol gazos, cu o trecere liberă a solidelor de până la 4 ”/ 100 mm. Pompele SE premiate sunt destinate vehiculării apei uzate, a apei de proces din aplicații municipale și industriale.
Vreți să vă îmbunătățiți cunoștințele despre produs?
Aflați cele mai recente studii despre pompe și sisteme de pompare, in ce fel de aplicații să folosiți soluțiile Grundfos și cum să obțineți cele mai bune performanțe; aici sunt informații Grundfos, articole, rapoarte, filme tehnice și multe alte documente utile unui specialist .
Modele
Documentație
Descărcați modelele BIM
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.