Indiferent dacă clienții dumneavoastră doresc să instaleze o baie la mansardă sau să regândească planul locuinței lor și să transforme livingul într-o uimitoare bucătărie nouă, posibilitățile sunt nelimitate.
Cu gama de stații de ridicare Grundfos SOLOLIFT2, puteți instala oriunde o baie principală, o toaletă suplimentară sau o bucătărie deschisă, fără lucrări majore de construcție. Nu a fost niciodată mai ușor să transformați în realitate visurile clienților dumneavoastră pentru locuințele lor.
Prezentarea soluțiilor noastre SOLOLIFT2
SOLOLIFT2 va permite drenarea oricărei instalații sanitare de uz casnic, fără griji legate de locația rețelei existente de scurgere gravitațională. Sistemul de pompare va colecta, va ridica și va pompa apele uzate de la instalația sanitară până la cea mai apropiată canalizare, printr-o conductă subțire de presiune.
Obțineți o prezentare rapidă a soluțiilor Grundfos SOLOLIFT2 și vedeți cum vă puteți ajuta clienții să-și creeze locuința ideală.
Creați spațiu pentru visuri
În cazul în care clienții dumneavoastră visează să construiască un spa într-un garaj vechi sau să mute o bucătărie, SOLOLIFT2 poate fi soluția.
Gama de produse Grundfos SOLOLIFT2 simplifică instalarea unei băi sau a unei bucătării oriunde în locuința dumneavoastră, fără a fi nevoie de lucrări majore de construcție.
Instalarea și punerea în funcțiune
SOLOLIFT2 este concepută cu caracteristici unice pentru instalare și punere în funcțiune rapide. Vedeți cum să instalați o soluție Grundfos SOLOLIFT și obțineți sfaturi și ponturi de la noi. Înainte de a începe, asigurați-vă întotdeauna că sunt respectate toate reglementările și cerințele și că aveți instrumentele necesare.
Service SOLOLIFT2 în doar trei minute
Pompele cu tocător și stațiile de ridicare SOLOLIFT2 necesită foarte puțină întreținere. Acestea au fost proiectate pentru a asigura un service rapid, ușor și curat. De asemenea, SOLOLIFT2 are o funcție practică anti-blocare, care vă permite să eliminați blocajele fără a deșuruba capacul. Unitatea pompă-motor detașabilă integrată se îndepărtează ușor pentru service și reparații, eliminând complicațiile și economisind timp. Vă recomandăm să verificați regulat rezervorul, în funcție de aplicație și de frecvența de utilizare.
Explorați gama SOLOLIFT2
Cu doar cinci modele, SOLOLIFT2 acoperă toate nevoile dumneavoastră, incluzând modele înguste pentru toaletele montate pe perete și modele pentru bucătărie care pot procesa grăsimi și apă până la 90 °C.
Alegeți cea mai bună pompă de fiecare dată
Selectarea stației de ridicare adecvate pentru lucrare poate fi efectuată într-un mod ușor cu Ghidul de selecție rapidă.
De ce să nu facem mai ușor procesul de selectare? Descărcați ghidul și găsiți de fiecare dată produsul adecvat pentru nevoile clienților dumneavoastră.
Construiți o baie sau o bucătărie nouă oriunde în casă
Explorați avantajele alegerii unei stații de ridicare a apei uzate de la Grundfos
Vedeți cum beneficiază clienții de acest produs
Când Grundfos este o parte a soluției, obțineți un consum redus de energie, confort sporit și fiabilitate operațională de neegalat. Avem exemple din experiența clienților noștri; iată cum beneficiază de soluțiile Grundfos.
Accesați informații tehnice relevante în doar câteva clicuri
Economisiți timp în munca de zi cu zi printr-o mai bună cunoaștere tehnică a produselor; accesați trainingurile de pe platforma online de instruire ECADEMY.
Dați Clic pe oricare dintre prezentările de mai jos pentru a începe pregătirea.
Vreți să vă îmbunătățiți cunoștințele despre produs?
Aflați cele mai recente studii despre pompe și sisteme de pompare, in ce fel de aplicații să folosiți soluțiile Grundfos și cum să obțineți cele mai bune performanțe; aici sunt informații Grundfos, articole, rapoarte, filme tehnice și multe alte documente utile unui specialist .
Obțineți răspunsuri la întrebările dumneavoastră despre acest produs
Am adunat întrebările frecvente și răspunsurile lor într-un singur loc. Consultați cele mai frecvente întrebări in lista de mai jos sau accesați întrebările frecvente Grundfos, FAQ despre produsele noastre.
Selectați produsul dvs.
Videoclipuri de service
Accesați informații tehnice relevante în doar câteva clicuri
Economisiți timp în munca de zi cu zi printr-o mai bună cunoaștere tehnică a produselor; accesați trainingurile de pe platforma online de instruire ECADEMY.
Dați Clic pe oricare dintre prezentările de mai jos pentru a începe pregătirea.
Cum vă putem ajuta?
Indiferent dacă doriți să cumpărați un produs sau doriți doar o recomandare din partea unui expert Grundfos, ne face mare plăcere să vă ajutăm să vă utilizați soluția de pompare la potențialul său maxim! Nu ezitați să ne contactați dacă aveți nevoie de asistență.