• Pompe submersibile pentru ape subterane

SP-G

Potrivit pentru:
  • Procesul de extracție în minerit
  • Aspirație apă subterană

Grundfos SP sunt pompe submersibile pentru foraj, concepute pentru pomparea apelor subterane. Grundfos SP-G sunt pompe din fontă de mare capacitate. Pompele sunt potrivite pentru foraje de dimensiunea 12 ".

Temperatură lichid
0 .. 40 °C
Debit maxim
473 m³/h
Înălţime de pompare max.
279 m

Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos

Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.

Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.

Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.