- Temperatură lichid
- 0 .. 90 °C
- Debit maxim
- 474 m³/h
- Înălţime de pompare max.
- 667 m
Îmbunătățiți-vă confortul cu un sistem complet de pompe submersibile SP
Gama de pompe submersibile Grundfos SP pentru captare apă subterană este renumită pentru eficiența ridicată și fiabilitatea sa. Gama oferă nu doar o pompă, ci un sistem complet pentru captare apă subterană constând dintr-o pompă SP, un motor MS/MMS dedicat acestui tip de pompe, o unitate de protecție a motorului electronic sau un convertizor de frecvență variabilă și un sistem de management de la distanță. Un sistem complet de pompe SP vă asigură că aplicația de alimentare cu apă funcționează fiabil.
Selectați produsul dvs.
Documentație
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.