- Temperatură lichid
- 0 .. 35 °C
- Debit maxim
- 9 m³/h
- Înălţime de pompare max.
- 230 m
Obțineți presiune constantă cu pompa submersibilă de SQE, pentru captare apă subterană
Pompa submersibilă SQE, pentru captare apă subterană, este una dintre cele mai avansate soluții submersibile de pompare pentru aplicații domestice. Echipată cu un motor cu magnet permanent și cu convertizor de frecvență variabilă, SQE permite ajustarea performanței prin comunicația cu un tablou de control extern.
SQE are un convertizor de frecvență variabilă, ce ajută pompa să se regleze automat pentru a asigura presiunea constantă a apei, indiferent de schimbările cerute in sistem. SQE este o soluție completă, ușor de instalat și de utilizat. Este adecvată pentru funcționarea continuă și intermitentă, pentru o varietate de aplicații, precum alimentarea cu apă subterană și ridicarea presiunii.
Selectați produsul dvs.
Documentație
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.