- Temperatură lichid
- 0 .. 35 °C
- Debit maxim
- 8 m³/h
- Înălţime de pompare max.
- 144 m
Obțineți presiune constantă cu pompa submersibilă pentru captare apă subterană SQE-NE
Pompa submersibilă SQE-NE pentru captare apă subterană este una dintre cele mai avansate soluții de pompare submersibile. Este utilizată in aplicații cu ape subterane contaminate sau în ape subterane conținând hidrogen-carbonat. Este echipată cu un motor cu magnet permanent, cu capacitatea de a comunica printr-un tablou de control extern ce permite reglarea performanței fără a fi nevoie să scoateți pompa din puț.
SQE-NE are o viteză variabilă, ce ajută pompa să se regleze automat pentru a asigura o presiune constantă a apei indiferent de schimbările cerute, eliminând alimentarea cu apă slabă sau fluctuantă și îmbunătățind confortul. SQE-NE este instalată în mod obișnuit în aplicații solicitante, cum ar fi prelevarea de probe, in situri chimice, șantiere industriale, garaje și benzinării.
Modele
Documentație
Descărcați modelele BIM
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.