Partenerul perfect pentru nevoile dvs. în materie de pompe
Acoperim toate tipurile de aplicații, de la încălzire și răcire la aer condiționat și alimentare cu apă, cu siguranță veți găsi o pompă TP sau TPE pentru nevoile dumneavoastră. Cu o funcționare fiabilă și eficientă din punct de vedere al consumului pe durata întregii vieți, pompele TP sau TPE vă vor satisface întotdeauna nevoile.
Pompele eficiente Grundfos TP furnizează putere în funcție de nevoi
TP este o gamă completă de pompe verticale în linie, cu un nivel ridicat de eficiență și prevăzute etanșare mecanică a arborelui. Adaptabile la sisteme mici și mari, pompele TP asigură debitul și presiunea de care aveți nevoie pentru încălzire, răcire și aer condiționat.
O caracteristică cheie este designul său cuplat strâns, adică pompa și motorul sunt unități separate, ceea ce le face mai puțin sensibile la impuritățile din lichidul pompat comparativ cu pompele cu rotor încapsulat. Adăugați la aceasta o cameră de etanșare a arborelui special construită și veți avea o pompă care asigură circulația optimă a apei fără conducte externe. Tratamentul anti-coroziune pentru suprafață este detaliul final pentru o durată de viață cât mai lungă.
Cu zgomot redus și capabile să suporte temperaturi de până la 150 °C, pompele TP constituie o alegere robustă și fiabilă.
Găsiți pompa TP potrivită nevoilor dvs.
Cu o gamă largă de dimensiuni, configurații și caracteristici inteligente, seria de pompe TP este concepută pentru a se adapta la orice nevoie. Aceasta este garanția dumneavoastră că, indiferent de aplicație., veți putea găsi o pompă TP care oferă eficiență în materie de consum și care să asigure o funcționare fiabilă.
Variante TP
TPE: Inteligență și eficiență de vârf pentru pompele în linie
Pompele în linie Grundfos TPE oferă eficiență și adaptabilitate de neegalat datorită motoarelor MGE clasificate IE5 cu convertizoare de frecvență (VFD) integrate.
Proiectate pentru a optimiza în mod inteligent funcționarea sistemului, aceste pompe sunt construite pentru a economisi energie și a reduce costurile ciclului de viață, ceea ce le face ideale pentru mai multe aplicații, inclusiv încălzire, răcire, aer condiționat și energie urbană.
Disponibilă cu opțiune de până la 90 kW, seria TPE oferă opțiuni avansate de conectivitate și caracteristici de siguranță, în special în intervalul 11-22 kW. Aceste pompe integrează perfect senzori externi pentru a răspunde cu precizie la nevoile legate de presiune, temperatură și debit, reducând semnificativ consumul de energie în comparație cu pompele convenționale.
Cu caracteristici precum o cameră robustă de etanșare a arborelui și o funcționare silențioasă, seria de pompe TPE stabilește un nou standard pentru soluții de pompare fiabile, adaptabile și inteligente.
Deși poate părea familiar, noua noastră pompă TPE3 aduce și mai multă putere, datorită motoarelor IE5 care oferă cel mai ridicat nivel de eficiență. Pentru dumneavoastră, acest lucru înseamnă optimizare sporită, funcționare mai bună și fiabilitate superioară.
Experimentați următorul nivel al puterii de pompare cu noua noastră pompă TPE3.
Găsiți-vă acum pompa TPE
Seriile noastre de pompe TPE sunt concepute pentru a satisface toate tipurile de nevoi. Dacă nu sunteți sigur dacă aveți nevoie de o pompă TPE2 sau TPE3, vă prezentăm o introducere rapidă pentru toate variantele de pompe TPE2 și TPE3. Suntem încrezători că veți găsi una potrivită nevoilor dvs.!
Variantele TPE2
Variantele TPE3
Echipa noastră este întotdeauna gata să vă ajute. Nu ezitați să ne contactați pentru orice întrebări și vă vom răspunde cât mai curând posibil!
Mulțumesc pentru cerere! Vă vom contacta cât mai curând posibil.
Dacă te-ai înscris pentru permisiunea noastră de marketing, acum ești eligibil să primești informații personalizate de la Grundfos despre știri, instrumente, produse, aplicații, evenimente și promoții.
Amintește-ți că îți poți retrage consimțământul oricând.
Pentru mai multe informații despre datele dumneavoastră personale și drepturile dumneavoastră, vă rugăm să consultați Notificarea noastră de confidențialitate.
Selectați produsul dvs.
Servicii
Oferte de servicii pe parcursul selectării, instalării, funcționării și înlocuirii pompelor.
Cum vă putem ajuta?
Indiferent dacă doriți să cumpărați un produs sau doriți doar o recomandare din partea unui expert Grundfos, ne face mare plăcere să vă ajutăm să vă utilizați soluția de pompare la potențialul său maxim! Nu ezitați să ne contactați dacă aveți nevoie de asistență.