- Temperatură lichid
- -40 .. 150 °C
- Debit maxim
- 4131 m³/h
- Înălţime de pompare max.
- 139 m
Pompele Grundfos TP furnizează energie oriunde unde este nevoie
Aceasta este cea mai cuprinzătoare gamă de pompe verticale eficiente. Adaptabile la sisteme mici și mari, pompele TP furnizează debitul și presiunea de care aveți nevoie pentru încălzire, răcire și aer condiționat.
O caracteristică cheie este designul tip cuplaj direct, ceea ce înseamnă că pompa și motorul sunt unități separate și au o mai mare rezistență la impuritățile din lichidul pompat. In plus, camera de etanșare construită special susține funcționarea optimă și asigură circulația apei fără cerințe suplimentare de conducte externe. Pompele au acoperire electrostatică pentru o rezistența ridicată la coroziune și pentru a crește durată de viață a echipamentului. Silenţioase și construite să reziste la temperaturi de până la 150 °C, pompele TP sunt o alegere robustă și fiabilă.
Vreți să vă îmbunătățiți cunoștințele despre produs?
Aflați cele mai recente studii despre pompe și sisteme de pompare, in ce fel de aplicații să folosiți soluțiile Grundfos și cum să obțineți cele mai bune performanțe; aici sunt informații Grundfos, articole, rapoarte, filme tehnice și multe alte documente utile unui specialist .
Modele
Oferte de service
Videoclipuri de service
Documentație
Descărcați modelele BIM
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.