- Temperatură lichid
- 0 .. 40 °C
- Debit maxim
- 29 m³/h
- Înălţime de pompare max.
- 18 m
O stație de ridicare completă, cu rezervor de apă uzată
Sunt proiectate pentru ridicarea apei uzate gri sau a apei uzate negre în construcții unde apa uzată nu poate fi transportată direct la canalizare din cauza lipsei unei pante descendente naturale. Stațiile de ridicare Unolift și Duolift sunt rezervoare de apă reziduală din Polietilenă (PE) echipate cu una sau două pompe. Sunt disponibile cu capacități și fluxuri variate pentru a se potrivi clădirilor cu utilizări diferite: de la case unifamiliale la clădiri comerciale mari, spitale, spații industriale. Rezervoarele pot fi echipate cu mici pompe submersibile pentru apă gri sau pompe cu tocător destinate apei negre, inclusiv deșeurilor de la toaletă. Puteți urmări modul in care funcționează pompele folosind controlul nivelului și plutitorii din rezervor.
Vedeți ce spun clienții despre această gamă de produse
Când Grundfos este o parte a soluției, obțineți un consum redus de energie, confort sporit și fiabilitate operațională de neegalat. Avem exemple din experiența clienților noștri; iată cum beneficiază de soluțiile Grundfos.
Accesați informații tehnice relevante în doar câteva clicuri
Economisiți timp în munca de zi cu zi prin o mai bună cunoaștere tehnică a produselor; îmbunătățindu-vă abilitățile, cunoștințele cu platforma online de instruire ECADEMY.
Alegeți un curs din listă pentru a începe pregătirea.
Vreți să vă îmbunătățiți cunoștințele despre produs?
Aflați cele mai recente studii despre pompe și sisteme de pompare, in ce fel de aplicații să folosiți soluțiile Grundfos și cum să obțineți cele mai bune performanțe; aici sunt informații Grundfos, articole, rapoarte, filme tehnice și multe alte documente utile unui specialist .
Selectați produsul dvs.
Servicii
Oferte de servicii pe parcursul selectării, instalării, funcționării și înlocuirii pompelor.
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.