- Temperatură lichid
- 0 .. 95 °C
- Debit maxim
- 4 m³/h
- Înălţime de pompare max.
- 13 m
- p max
- 10 bar
Îmbunătățiți confortul în casă cu un sistem de ridicare a presiunii
Când sunt la duș sau deschid un robinet, proprietarii de case se așteaptă la presiunea optimă a apei. Prin instalarea unei pompe UPA de ridicare a presiunii, măriți presiunea apei la nivelurile cerute la dușuri, robinete și in alte puncte din casă. Hidraulica îmbunătățită și eficiența motorului asigură o soluție optimizată energetic pentru ridicarea presiunii apei domestice, in rețele cu apă furnizată de la o sursă externă în casele rezidențiale. Sunt adecvate pentru utilizarea în sistemele existente, oferind o instalare ușoară de tip plug and pump/ conectează și pompează.
Modele
Documentație
Descărcați modelele BIM
Soluții de pompare ṣi servicii Grundfos
Pompele Grundfos funcționează în instalațiile domestice, în sistemele din clădiri comerciale, în aplicații de captare, distribuție ṣi tratare a apei pentru orice localitate, în rețelele de irigații, în sistemele din fabrici ṣi din aproape orice spațiu de producție, inclusiv în industria de extracție, de exemplu pe platforme petroliere.
Soluțiile noastre sunt construite să ofere maximul de eficiență utilizatorului.
Accesați informația relevantă ṣi contactați-ne dacă aveți întrebări.