Korišćenje tradicionalnih izvora energije za pumpanje vode u udaljenim oblastima ili na velikim površinama može biti nemoguće ili skupo. Snabdevanje vodom iz obnovljivih izvora energije pruža neuporedivu fleksibilnost i pouzdanost.
Designed for monitoring and control of SQFlex submersible pumps in solar applications.
On/Off controls
Komunikacioni interfejsi
Set za povišenje pritiska
Gotovi sistemi za povišenje pritiska
Hydro Solo-E je potpuno optimizovan sistem za povišenje pritiska namenjen za sisteme u kojima je ključno održavati konstantan pritisak. Sadrži kont...
Inline jednostepene pumpe
Jednostepene in-line pumpe
Jednostepena pumpa sa kratkom spojnicom i bočnim usisom
Pumpe sa kratkom spojnicom i bočnim usisom u skladu sa EN 733
Pumpe sa kratkom spojnicom u skladu sa ISO 2858
Pumpe sa kratkom spojnicom u skladu sa ISO 2858 sa MGE motorom
Jednostepena pumpa sa dugom spojnicom i bočnim usisom
Pumpe sa dugom spojnicom i bočnim usisom u skladu sa EN 733
Višestepena pumpa sa kratkom spojnicom
CM, CME su pouzdane, tihe i kompaktne horizontalne pumpe sa usisom na kraju. Modularni dizajn pumpe olakšava izradu prilagođenih rešenja. Pumpe su ...
Inline višestepene pumpe
Vertikalna, višestepena centrifugalna pumpa sa usisnim i ispusnim otvorima na istom nivou.
Vertikalne višestepene pumpe sa Obnovljivim MGEFlex motorom
Potopne pumpe za podzemnu vodu
SB, SBA su potapajući višestepeni busteri koji nude jednostavnu instalaciju utakni i pumpaj i pouzdan rad za kućnu primenu. Pumpe osiguravaju bešum...
Grundfos SP su potapajuće pumpe za bušotine, dizajnirane za pumpanje podzemne vode. Sve Grundfos SP su pumpe od nerđajućeg čelika i dostupne su u ...
Grundfos SPE je niz potopljenih pumpi za podzemne vode frekventno regulisane. Sve pumpe su od nerđajućeg čelika i dostupne su u 3 vrste materijala...
Potopljene pumpe
Membranske pumpe
Digitalne dozing pumpe za visoko precizno doziranje hemikalija, omogućavajući naprednu kontrolu procesa i integraciju sa sistemom kontrole.
Asortiman Grundfos mehaničkih pumpi je serija izuzetno jakih pumpi za primene koje zahtevaju pouzdano doziranje i mogućnosti visokog pritiska. Meh...
Grundfos Connect je ključ u ruke sistem zasnovan na internetu, koji vam daje efikasnu i isplativu alternativu skupljim SCADA sistemima.
Grundfos daljinsko upravljanje je praćenje bazirano na internetu/GPRS-u, sistem kontrole i izveštaja za pumpne instalacije. Lak pristup podacima i ...
Potopljeni motori
Pribor
CUE
Complete Control solutions for level control, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Motor Protection for motor and pumps.