Isplanirajte svoj sistem grejanja spolja ka unutra
Do sada ste se oslanjali samo na efikasne pumpe. Ali uzimajući u obzir ceo komercijalni sistem grejanja, možete podići uštedu energije na viši nivo. Inovativni kontroleri, integrisani frekventni regulatori i tiho pokretane pumpe sa varijabilnom brzinom, pružaju potrebnu sistemsku inteligenciju kako bi doveli do maksimuma efikasnost grejanja u vašoj poslovnoj zgradi. Razmišljajući o celom sistemu, a ne samo o pumpama, možete brzo povećati nivo komfora, obezbeđujući svoju zgradu za budućnosti i, na kraju, uštedeti energiju. Nudimo rešenja za pumpe i sistemsko znanje kako bismo vam pomogli u dizajniranju i izgradnji najefikasnijeg grejanja u komercijalnim zgradama.
Kako uštedeti do 80% energije pumpe
Univerzitetska bolnica Sligo opremila je svoj sistem grejanja novim bojlerima i inteligentnim Grundfos pumpama. Sa daljinskim nadzorom i kontrolom i ugrađenom inteligencijom koja prilagođava izlaz pumpi stvarnom pritisku u sistemu grejanja, bolnica štedi do 80% energije na novim pumpama. Pogledajte film i pročitajte više.
Kako kontrolna rešenja optimizuju vaš HVAC sistem u zgradama?
Bez obzira na izazov vašeg sistema, postoji nekoliko načina na koje inteligentne kontrole mogu pomoći. U našem uputstvu možete naučiti sve što treba znati o tome kako instalirati i naručiti naša rešenja za potpunu optimizaciju vašeg HVAC sistema. Saznajte kako da:
- Smanjite potrošnju energije
- Povećate performanse sistema
- Smanjite ručni nadzor
Otkrijte Grundfos TPE3 i MAGNA3 pumpe
Jednostavna instalacija i puštanje u rad
Pogledajte kako obezbediti jednostavnu instalaciju i puštanje u rad u HVAC sistemima sa Grundfos TPE3 pumpom. TPE3 se lako može povezati sa bilo kojim sistemom upravljanja zgradom, povećava komfor krajnjih korisnika, potpuno je fleksibilna i prilagođava se potrebama opterećenja u vašoj zgradi.
Višenamenska MAGNA3 pumpa za bilo koji HVAC sistem
Saznajte kako da olakšate instalaciju i puštanje u rad pomoću Grundfos MAGNA3 čarobnjaka. Prednosti koje ćete ostvariti uključuju:
- Jednostavna instalacija i puštanje u rad
- Smanjena potrošnja energije
- Povećane performanse sistema
Preuzmite uputstvo za aplikaciju: Grejanje u komercijalnim zgradama
Sa sve većim zahtevima za energetski efikasnim rešenjima za grejanje, potrebna je široka perspektiva da bismo u potpunosti razumeli kako se zgrada greje i uticaj vazdušnog sistema u odnosu na hidraulični sistem. Saznajte više o prednostima i nedostacima primarnih, sekundarnih i tercijarnih sistema grejanja, kao i raznim konfiguracijama cevi i balansiranju sistema.
Zgrade u Dubaiju daju do 80% uštede energije jednostavnim zamenama pumpi
Vlasnik zgrade u Dubaiju štedi 50-80% električne energije iz pumpi u svojim sistemima klimatizacije. Uz nadogradnju, kupac je dobio novu, najsavremeniju opremu za pumpe i stanarima pruža bolje okruženje. Projekat je u skladu sa ciljem Dubaija da uštedi 30% svoje energije nadogradnjom 30.000 objekata do 2030. godine.
Zainteresovani ste da poboljšate svoje znanje o ovoj aplikaciji?
Saznajte o najnovijim studijama pumpi i pumpnih sistema, gde se koriste Grundfos rešenja i kako da postignete najbolje performanse ili potražite Grundfos istraživanja i uvide u specifične materijale, članke, bele radove, video zapise i još mnogo toga što može da vam koristi.
Dobijte odgovore na svoja pitanja o ovoj aplikaciji
Sakupili smo često postavljana pitanja i njihove odgovore na jedno mesto. Pogledajte najčešće postavljana pitanja u nastavku ili posetite Grundfos često postavljana pitanja za potpuni popis odgovora na vaša pitanja o našim proizvodima.
Pročitajte korisničke priče o prednostima aplikacije
Kada je Grundfos deo rešenja, dobijate smanjenu potrošnju energije, povećan komfor i nenadmašnu operativnu pouzdanost svoje aplikacije. Pročitajte iskustva naših kupaca o tome kakve koristi imaju od Grundfos pristupa inteligentnim rešenjima, vodi i energiji.
Postanite stručnjak u samo nekoliko klikova
Uštedite vreme u svom svakodnevnom radu poboljšavajući vaše veštine, znanje i poslovanje pomoću internet platforme za obuku ECADEMY.
Kliknite na donji naslov kako biste započeli sa obukom sada.
Poboljšajte svoje znanje
Saznajte kako da smanjite potrošnju energije, povećate udobnost i nenadmašnu operativnu pouzdanost za svoju aplikaciju. Pročitajte priče naših kupaca o tome kakve imaju koristi od Grundfos pristupa inteligenciji, vodi i energiji ili saznaje više o Grundfos istraživanjima i uvidima u materijale za učenje, članke, video zapise i još mnogo toga što vam koristi u rešavanju problema.
Kako možemo da vam pomognemo?
Bilo da želite da kupite proizvod ili jednostavno tražite savet od Grundfos stručnjaka, biće nam drago da vam pomognemo da izvučete maksimum iz svoje pumpe! Slobodno nas kontaktirajte ako vam je potrebna podrška.