Otkrijte inovativna rešenja za vodu i grejanje za vaš životni prostor i poboljšajte udobnost svog doma uz uštedu vode, energije i novca.
Neka vam Grundfos Product Finder pomogne
Navedite nekoliko važnih detalja o vašem domu i životnoj situaciji, a mi ćemo preporučiti rešenja za pumpe koja odgovaraju vašim potrebama.
Pronađite brzu zamenu za pumpu koju već imate
Koristite naš alat za zamenu da biste pronašli najbolju zamenu za postojeću Grundfos pumpu ili pumpu drugog brenda.
Dobijte trenutnu toplu vodu na svakoj slavini, svaki put
U proseku je potrebno oko 20 sekundi da topla voda stigne do slavine nakon otvaranja, a za tipično četvoročlano domaćinstvo to može da završi sa 16.000 litara vode koja se troši svake godine. Sa našom pumpom za recirkulaciju tople vode, konstantan protok vode se održava kroz vaše cevi, tako da više nikada ne morate da čekate toplu vodu. Prestanite da gubite vreme i novac i počnite da štedite na potrošnji vode i računa za energiju uz udobniji dom.
Oplemenite svoj dom savršenim pritiskom vode
Osećati fluktuacije pritiska vode u vašim slavinama – svaki dan može biti prilično neugodno – ali to nije neizbežno iskustvo vlasnika kuće. Sa pumpom za povišenje pritiska vode možete uštedeti do 20 minuta prilikom punjenja kade, smanjiti potrošnju energije do 40% u poređenju sa tradicionalnim pumpama za povišenje pritiska, pa čak i poboljšati svoj sistem za navodnjavanje bašte. Ostvarite stalan i konstantan pritisak vode iz dana u dan.
Efikasno grejanje u svakom uglu vašeg doma
Pumpe za grejanje su neophodne za udobnost doma. Danas postoji 200 miliona pumpi širom sveta koje rade neefikasno – u većini ovih slučajeva, zamena pumpe bi obezbedila efikasno grejanje, veći komfor i smanjenu potrošnju energije. Sa odgovarajućom cirkulacionom pumpom, možete uživati u pouzdanom radijatorskom i podnom grejanju, zagarantovanom niskom nivou buke i značajnoj uštedi energije.
Racite zbogom višku vode - i pozdfravite bezbrižnu odvodnju
Kada je kućni kanalizacioni sistem preopterećen, to često može dovesti do povratnog toka ili poplave. Osim što je veoma neprijatna, ovakva situacija može dovesti i do skupe štete od vode. Sa drenažnom pumpom možete da držite odvodnju svog doma pod kontrolom kada vam je potrebno da se voda ukloni iz vašeg podruma ili iz mašina za pranje veša, kada, tuševa i lavaboa. Saznajte kako pravi kućni drenažni sistem može povećati udobnost vašeg doma.
Beskrajne mogućnosti sa rešenjem za otpadne vode
Modifikacije kuće često znače planiranje oko vaše trenutne instalacije vodovoda i ograničene opcije kada je u pitanju ono što je moguće. Sa fleksibilnim rešenjima za otpadne vode, možete transformisati novi prostor baš onako kako želite, bez ograničenja vaše vodovodne infrastrukture. Napravite novo kupatilo, kuhinju ili dodajte novu mašinu za pranje veša u bilo kom uglu svog doma i uživajte u novootkrivenoj udobnosti doma.
Održivi načini da ponovo koristite kišnicu
Iskoristite postojeće vodene resurse svog doma i počnite da živite udobnije i održivije. Sa sistemom za sakupljanje kišnice, možete uštedeti 35% na potrošnji vode i smanjiti račun za vodu do 50%. Zamenite vodu koju koristite za ispiranje toaleta, zalivanje bašta ili čak pranje veša sistemom za sakupljanje kišnice.
"Grundfos je veoma tiha pumpa u poređenju sa mojom starom pumpom. Postavio sa je na krov, ali je jedva čujem."
Haris, vlasnik kuće, Malezija