Sakupljanje kišnice

Otkrijte kako sistem za sakupljanje kišnice može smanjiti upotrebu vode, uštedjeti novac na vašem računu za vodu i stvoriti održiviji životni prostor. 

Otključajte snagu kućnog sistema za sakupljanje kišnice 

Mašine za pranje veša, ispiranje toaleta i navodnjavanje bašte. Vaš dom koristi mnogo čiste vode, ali sa sistemom za sakupljanje kišnice, možete zameniti deo ove vode kišom koju sakupljate. Sve što vam treba je rešenje koje može efikasno da poveća i transportuje vodu u vaš dom. Naša rešenja za sakupljanje kišnice mogu vam pomoći da smanjite upotrebu vode, uštedite na računu za vodu i stvorite održiviji životni prostor.

Zašto izabrati Grundfosov sistem za prikupljanje kišnice? 

48,000 litara 

godišnje ušteđene vode u prosečnom domu 

35%

vode u domaćinstvu zamenjeno kišnicom

40-50%

uštede na prosečnom računu za vodu vlasnika kuće

Šta pravi sistem za prikupljanje kišnice može da učini za vas?

Bučni, neefikasni sistemi za sakupljanje kišnice su uobičajena glavobolja mnogih vlasnika kuća. Ali sa našim sveobuhvatnim pumpama za sakupljanje kišnice, možete iskusiti udobnost tihog, pouzdanog i neprekidnog protoka kišnice u vaš dom. 

Štedi vodu

Iskoristite postojeće vodene resurse vašeg doma i smanjite oslanjanje na glavne zalihe vode. Sa sistemom za sakupljanje kišnice, možete uštedeti 35% na trenutnoj potrošnji vode, što može doprineti smanjenju vašeg računa za vodu do 50%.

Održiv izbor

Prestanite da trošite dragocene resurse vode za piće u svom domu i počnite da sakupljate, skladištite i ponovo koristite do 48.000 litara kišnice za ispiranje toaleta, zalivanje bašta ili čak pranje veša.

Pogodno za udobnost

SCALA1 je pumpa za prikupljanje kišnice koju je lako instalirati, a kada se jednom instalira, ona jednostavno radi - nema potrebe za dodatnim rukovanjem, bilo da je instalirana iznad ili ispod zemlje.

Izaberite pravi sistem za sakupljanje kišnice za vaš dom

Pronalaženje sistema za sakupljanje kišnice koji odgovara vašem domu i životnoj situaciji može biti izazov. Takođe morate biti svesni lokalnih propisa i smernica koje važe u vašoj oblasti. Preporučujemo da kontaktirate svog lokalnog instalatera koji će vam pomoći da pronađete optimalno rešenje za sakupljanje kišnice za vas. 

Napomena: kompanije za profesionalne instalatere se nasumično traže i prikazuju na osnovu geografske lokacije i nisu odobrene ili sertifikovane od strane Grundfosa

Pronađite brzu zamenu za pumpu koju već imate

Koristite naš alat za zamenu da biste pronašli najbolju zamenu za postojeću Grundfos pumpu ili pumpu drugog brenda.

Grundfos SCALA1

Погледајте једну од наших најпопуларнијих пумпи које се користе као систем за кишницу за куће. Пумпа за кишницу SCALA1 је компактна и ефикасна. Može da pojača i transportuje vodu u vaš dom iz rezervoara za kišnicu postavljenog iznad ili ispod zemlje - ili alternativno iz glavnog vodovoda, ako je rezerva kišnice mala.

Isporučuje svu potrebnu vodu

Sa kapacitetom od 7 m3/sat, SCALA1 isporučuje svu kišnicu koja vam je potrebna za vašu baštu, održavanje pravilnog ispiranja toaleta i još mnogo toga.

Увек добијајте савршен притисак

Nemojte se zadovoljiti lošim pritiskom vode. Са притиском до 10 бара, SCALA1 обезбеђује константан проток кишнице кроз ваше цеви, без обзира на то колико уређаја користите истовремено.

Uživajte u neprekidnim performansama

Umorni ste od poremećaja kada ih najmanje očekujete? SCALA1 је самоусисна пумпа која се покреће и ради сама, чак и када у усисној линији нема воде, обезбеђујући безбедан, континуиран проток кишнице и удобност у сваком тренутку.

Dimenzije

Dužina: 46.6 cm, visina: 31.6 cm, širina: 20,2 cm i težina 11-14 kg u zavisnosti od modela.

Napomena: dimenzije su indikativne za tip pumpe – ​​ali mogu da se razlikuju na različitim modelima

Naše najpopularnije pumpe za sakupljanje kišnice