Pametna otpadna voda

Izgradite novo kupatilo ili dodajte novu mašinu za pranje u bilo koji ugao vašeg doma sa sistemom za kućne otpadne vode.

Uskladite svoje snove i potrebe sa fleksibilnim sistemom za otpadne vode

Napravite novo kupatilo, kuhinju ili dodajte novu mašinu za pranje veša u bilo kom uglu svog doma. Možete transformisati novi prostor baš onako kako želite, bez ograničenja vaše postojeće vodovodne infrastrukture. Sa našim inovativnim sistemom za kućne otpadne vode, mogućnosti su beskrajne. Utešite se u diskretnom i estetskom rešenju za otpadne vode i dizajnirajte životni prostor koji odgovara vašim potrebama i snovima.    

Zašto izabrati Grundfosovu podiznu stanicu za otpadnu vodu?

Uklanjanje otpadnih voda 

do 3 litre u sekundi

 

Visina pumpanja pumpe

do 9 metara

Podnosi temperaturu

otpadne vode do 75°C  

Šta pravi sistem za kućnu otpadnu vodu može učiniti za vas? 

Modifikacije kuće mogu uključivati planiranje oko vaše trenutne instalacije vodovoda, ostavljajući vam ograničene mogućnosti. Sa fleksibilnim sistemom za otpadne vode, možete dizajnirati svoj prostor kako želite bez brige o problemima kao što je blizina vodovodne instalacije. Otkrijte nove mogućnosti prilikom postavljanja kupatila, kuhinje ili drugih vodovodnih instalacija u ranije nekorišćene prostore, kao što su podrumi ili tavani.

Pravo rešenje za svaku potrebu

Birajte i birajte iz jedinstvenog asortimana kućnih sistema za podizanje vode dizajniranih da pokriju sve vaše potrebe, od toaleta do tuša - i dalje.

Performanse bez začepljenja

Nema začepljenja, nema oštećenja, nema problema. Zahvaljujući funkcijama vorteksa i mlevenja, brzo uklonite otpadnu vodu iz cevovoda i uživajte u nesmetanom odlaganju vode u svom domu. 

Praktično bez održavanja

Jednom postavljena, stanica za odvod otpadnih voda SOLOLIFT2 je praktično bez održavanja. U retkim slučajevima potrebno je održavanje, modularni dizajn i odvojivi gornji poklopac čine ga brzim, lakim i čistim, bez ikakvih smetnji u radu ili potrebe da prljate ruke. 

Grundfos SOLOLIFT2

Zakoračite u sledeću generaciju kompaktnih podiznih stanica za otpadne vode. Fleksibilan dizajn SOLOLIFT2, robustan motor i napredna tehnologija sečenja garantuju efikasnu odvodnju crne vode u vašem domu. Doživećete instalaciju bez napora, održavanje bez problema i nenadmašnu udobnost, bilo da renovirate kuhinju ili dodajete novo kupatilo u svom domu.

Za kuhinju i pomoćne prostorije 

Izaberite SOLOLIFT2 C-3 ako tražite sistem kućne otpadne vode koji može da primi do 3 različita uređaja kao što su mašina za pranje veša ili mašina za pranje sudova, kada ili tuš kabina i umivaonik ili kuhinjski sudoper. 

 

Za kupatilo

Izaberite SOLOLIFT2 WC-3 za stanicu za odvod otpadnih voda pogodnu za 1 toalet i niz dodatnih sanitarnih uređaja kao što su umivaonik, tuš kabina ili bide ili pisoar. 

Za ugradno kupatilo

Izaberite SOLOLIFT2 CWC-3 ako imate zidni toalet i brojne dodatne sanitarne uređaje kao što su umivaonik, tuš kabina ili bide ili pisoar.

Izaberite pravi sistem za kućne otpadne vode

Pogledajte naše popularne SOLOLIFT2 podizne stanice za otpadne vode u nastavku da biste pronašli rešenje koje odgovara vašim potrebama ili kontaktirajte svog instalatera za uputstva za izbor.

Napomena: Napomena: kompanije za profesionalne instalatere se nasumično traže i prikazuju na osnovu geografske lokacije i nisu odobrene ili sertifikovane od strane Grundfosa

Naše najpopularnije stanice za prečišćavanje otpadnih voda

Optimizujte prostor u svom domu

Pogledajte kuhinju pre i posle instalacije. Kada se postavi, podizna stanica SOLOLIFT2 je van vidokruga, zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu, što olakšava postavljanje ispod sudopera.