Štedite energiju kod kuće – od danas 

Dok gornji primeri nude donekle brza rešenja, postoji nekoliko velikih potrošača energije u vašem domu koji se lako previde. Ali koji, ako se optimizuje, može značajno pomoći u uštedi energije kod kuće. Zato je dobra ideja da počnete sa proverom instalacija pumpe. Možda ćete biti iznenađeni koliko energije troše. 

Ne dozvolite da vaša toplota propadne 

Da li vaša kuća ima radijatore ili podno grejanje? Onda imate negde instaliranu pumpu za grejanje. A ako je starija, velike su šanse da je to pumpa sa fiksnom brzinom, što znači da generiše istu količinu toplote iz dana u dan, bez obzira koliko vam je toplote potrebno. Možete dobiti pametniju i efikasniju pumpu za grejanje koja ne samo da se prilagođava vašim potrebama i uslovima života, već vam pomaže da uštedite do 75% u potrošnji energije i smanjuje vaše račune za energiju.  

Štedite vodu, štedite energiju

Većina problema sa toplom vodom se svodi na dve stvari: neefikasno rešenje za recirkulaciju - ili nedostatak istog. Sa pravim rešenjem za recirkulaciju, neiskorišćena topla voda se šalje nazad u vaš centralni vodovodni sistem umesto da leži hladna u cevima za toplu vodu. Grundfos recirkulaciona pumpa može pomoći da se zaustavi trošenje vode i na taj način koristi do 90% manje energije u poređenju sa starim sistemom za recirkulaciju. Štaviše, dobićete trenutnu toplu vodu svaki put kada otvorite slavinu, što će značajno poboljšati udobnost vašeg doma

Istražite naša najpopularnija rešenja za uštedu energije