Voda je suštinski prirodni resurs bez kojeg ne možemo da živimo - ali kućne instalacije vode često mogu izazvati probleme. Naročito ako vaš dom nije opremljen bezbednim i dugotrajnim kućnim pumpama. Nudimo visokokvalitetna rešenja sa funkcijama inteligentne kontrole, tako da možete zaštititi svoj dom od kvara pumpe, pucanja i curenja vode. Na taj način možete sprečiti bilo kakvu neočekivanu štetu u vašem domu i osigurati da je to sigurno utočište koje vi i vaša porodica zaslužujete.
Čuvajte svoj dom – od danas
Sa Grundfos rešenjima za kućnu bezbednost, dobijate pumpu napravljenu od vodećih materijala u industriji i dizajna koji obezbeđuje bezbedan rad tokom mnogo godina. Kvalitetni materijali kao što je keramika pomažu u sprečavanju kvara pumpe tokom vremena, dok komponente otporne na koroziju obezbeđuju pouzdanost i dug vek pumpe. Dodatne inteligentne kontrole pumpe, kao što je zaštita od rada na suvo, štite vašu pumpu od kvara kada dovod vode nestane. A sa pametnim sistemima za detekciju curenja, curenje će biti otkriveno pre nego što stvori štetu u vašem domu. U nastavku pročitajte više o merama bezbednosti i pouzdanosti za različite vodene rastvore.
Trenutna topla voda svaki put
Možete uživati u većoj sigurnosti u kući sa rešenjem za recirkulaciju tople vode koje prevazilazi trenutnu toplu vodu i udobnost u domu. Naša moderna rešenja za recirkulaciju su veoma tiha u radu i nude zaštitu od pregrevanja kroz regulaciju temperature. Takođe su dizajnirana da praktično eliminišu začepljenje koje obično izaziva kamenac, a ugrađena zaštita od rada na suvo garantuje dug životni vek. Štaviše, pumpe za recirkulaciju tople vode su odobrene za vodu za piće, tako da vi i vaša porodica nikada ne morate da brinete o kvalitetu vode.
Efikasno i pouzdano grejanje
Zašto ne biste potražili rešenje za grejanje koje je udobno, energetski efikasno i pouzdano u isto vreme? Naše pumpe za grejanje imaju komponentu napravljenu od keramike koja sprečava sakupljanje taloga u kritičnim delovima pumpe, kao i drugih materijala koji su otporni na koroziju i kondenzaciju. Ugrađena zaštita od rada na suvo osigurava da pumpa nikada neće raditi bez tečnosti u sistemu. Takođe, pumpa dolazi sa funkcijom planiranja koja vam omogućava da prilagodite vreme rada na nekoliko načina, pazeći da pumpa radi samo kada to želite – ili ako izaberete model sa AUTOADAPT, pumpa će se automatski prilagoditi vašim životnim uslovima kako bi radila bezbedno u svakom trenutku.
Savršen pritisak vode svaki put
Uživajte u većoj bezbednosti u domu sa jednim od naših rešenja za pritisak vode sa niskom bukom koje je napravljeno za dug rad bez problema. Kvalitetne komponente otporne na koroziju obezbeđuju visoku robusnost u radu, pametna detekcija curenja pomaže u otkrivanju curenja u sistemu pre nego što prouzrokuje štetu, a činjenica da su pumpa, regulator i rezervoar pod pritiskom u jednoj jedinici olakšava i bezbedno rukovanje i premeštanje ako jedinicu koristite za navodnjavanje bašte. Osim toga, ugrađena zaštita sprečava pregrevanje i blokiranje, radikalno produžavajući životni vek pumpe.
Pouzdano sakupljanje kišnice
Ako želite da sakupljate kišnicu i da je bezbedno dovedete u svoj dom, trebalo bi da razmislite o pouzdanom sistemu za prikupljanje kišnice kao što je pumpa SCALA1 ili sistem SCALA1. Funkcija samousisavanja omogućava pumpi da se pokreće i radi samostalno, obezbeđujući siguran, kontinuiran protok kišnice. Ima rezervni sistem za vodu iz mreže, koji se automatski aktivira na osnovu nivoa vode u rezervoaru, a takođe možete ručno poništiti automatsku postavku za upotrebu kišnice i prisilno uključiti snabdijevanje vodom iz vodovoda, ako je potrebno. Na kraju, ali ne i najmanje važno, ove kućne pumpe otporne na vremenske uslove napravljene su od materijala otpornih na koroziju i mogu da izdrže oštre vremenske uslove.
Pouzdano i bezbrižno odvodnjavanje
Sa pravim rešenjem za odvodnjavanje kuće – za trajnu ili prenosivu instalaciju – možete manje da brinete o obilnim padavinama i potencijalnom plavljenju podruma i drugih delova vašeg doma. Naše drenažne pumpe su napravljene od visokokvalitetnog kompozitnog materijala i nerđajućeg čelika i veoma su jednostavne i bezbedne za upotrebu. Mogu bezbedno da podnesu sve, od kišnice, drenažne vode i vode od poplava, do vode iz tuševa i mašina za pranje veša.
Bezbedno i pametno rešenje za otpadne vode
Ako vam je potrebno dodatno kupatilo u potkrovlju ili nova mašina za pranje veša u podrumu, naš fleksibilan asortiman podiznih stanica za otpadne vode može bezbedno da odvede otpadnu vodu iz bilo kog sanitarnog uređaja bez potrebe za planiranjem oko postojećih vodovodnih cevi. Naše podizne stanice imaju snažne motore i snažne rezače. Rezervoari otporni na pritisak mogu da izdrže do 2,5 vodenih stubova i izdrže komponente tople vode od 75-90°C, u zavisnosti od modela. Takođe možete nabaviti dodatke za izuzetnu bezbednost kao što su dodatni alarmni uređaji. Ako se instalira ispod nivoa kanalizacije, pruža maksimalnu zaštitu od povratnog toka iz kanalizacionog sistema.
"Grundfos je veoma tiha pumpa u poređenju sa mojom starom pumpom. Postavio sa je na krov, ali je jedva čujem."
Haris, vlasnik kuće, Malezija
Istražite najpopularnije proizvode za povećanu bezbednost
Više načina da poboljšate svoj dom pomoću naših rešenja za vodu i grejanje
Većina vlasnika kuća ne zna koliko je lako dobiti savršen dom. Uz našu pomoć možete bez problema nadograditi svoje sisteme za vodu i grejanje. U nastavku pogledajte sve mogućnosti da poboljšate svoj dom.