- Max. protok
- 244 m³/h
- P max.
- 30 bar
- Temperatura tečnosti
- -40 .. 120 °C
- Max.Napor
- 252 m
CRNE otporne na koroziju
Izgrađena u potpunosti od visokokvalitetnog nerđajućeg čelika AISI 316, CRNE pumpa je visoko efikasna višestepena linijska pumpa sa integrisanim pogonom promenljive brzine pogodnim za industrijske tečnosti. Koristite se u sistemima u kojima svi delovi koji su u dodiru sa tečnostima moraju biti napravljeni od nerđajućeg čelika visokog kvaliteta. U industrijama gde je prepumpavanje opasnih i agresivnih tečnosti sastavni deo svakodnevne proizvodnje, bezbednost je najvažnija. CRNE pumpe su dostupne da bi odgovorile na ove specifične izazove. Oni mogu pumpati agresivne, abrazivne, toksične, opasne i mirisne tečnosti.