• Inline višestepene pumpe

CRT

Pogodan za:
  • Mikro sprej
  • Zaštita od mraza
  • Povišenje pritiska u pivot sistemima navodnjavanja
  • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
  • Zaštita od požara - poslovne zgrade
  • Grejanje - komercijalne zgrade
  • Povišenje pritiska - poslovne zgrade
  • Daljinsko hlađenje
  • Daljinsko grejanje
  • Tretman pijaće vode
  • Navodnjavanje
  • Hlađenje
  • Desalinacija
  • Grejanje
  • Mašinska obrada
  • Industrial process water treatment
  • Operi i očisti
  • Snabdevanje vodom
  • Otpadne vode
  • Solarni sisitemi
  • Površinska voda
  • Distribucija vode - postrojenja za vodu

Vertikalna, višestepena centrifugalna pumpa sa usisnim i ispusnim otvorima na istom nivou. Materijali u kontaktu sa tečnošću su od titanijuma. Titanijum ima izuzetnu otpornost na širok spektar kiselina, baza, morsku vodu i industrijske hemikalije

Max. protok
23 m³/h
Temperatura tečnosti
-25 .. 120 °C
Visina max.
246 m