Mehaničke pumpe za doziranje

Asortiman Grundfos mehaničkih pumpi je serija izuzetno jakih pumpi za primene koje zahtevaju pouzdano doziranje i mogućnosti visokog pritiska. Mehaničke pumpe zahtevaju minimalno održavanje i najbolji su izbor za mnoge primene doziranja. Pumpe pokrivaju veliki opseg protoka i pritiska.

Max. protok
765 l/h
P max.
200 bar
Temperatura tečnosti
-10 .. 90 °C
Visina max.
200 bar