JP PM boosters

JP PM je buster koji se sastoji od regulatora pritiska i samousisne, jednostepene centrifugalne pumpe. JP PM je namenjen za razne vrtne i kućne primene i ima zaštitu od rada na suvo.

Max. protok
6 m³/h
Temperatura tečnosti
0 .. 40 °C
Max.Napor
50 m