- Max. protok
- 87 m³/h
- P max.
- 100 bar
- Temperatura tečnosti
- -10 .. 90 °C
- Visina max.
- 1025 m
Optimizujte procese i smanjite potrošnju pomoću raspona MT pumpi
Sastoji se od MTR, MTH, MTS i MTA pumpi, raspon MT vertikalnih višestepenih centrifugalnih pumpi dizajniran je za prepumpavanje rashladnih maziva za alatne mašine, prenos kondenzata i slične primene. Sve pumpe MT dolaze u različitim veličinama i brojevima stepena kako bi se obezbedio potrebni protok, pritisak i dužina.
Izgrađene za opšte primene u industriji, MT pumpe nude pouzdanost i preciznost. Sa MT rešenjem ćete poboljšati svoje procese, povećati efikasnost i smanjiti vašu ukupnu potrošnju - tri faktora koji su visoko prioritetni u bilo kojem industrijskom procesu.