Visoko efikasna usisna snaga NBE pumpi za zahtevne primene
Grundfos NBE usisne pumpe sa kratkom spojnicom su nesamousisne, jednostepene, centrifugalne pumpe sa aksijalnim usisom, radijalnim-ispusnim otvorom i horizontalnim vratilom. Ako vam je potrebna pumpa za zahtevne primene gde zahtevi za protokom variraju, NBE je dostupan sa MGE motorom sa permanentnim magnetom do 11 kW sa ugrađenim frekventnim regulatorom i IE5 klasom efikasnosti kako bi efikasnost uvek bila visoka.
Dizajn pumpi kompaktan, omogućava ugradnju u skučenim prostorima. Glavne dimenzije pumpe NBE dizajnirane su prema EN733 standardu, a sve naše pumpe sa bočnim usisom su testirane u skladu sa ISO909906: 2012 standardom stepena prihvatanja pre izlaska iz fabrike.
Zgrade u Dubaiju daju do 80% uštede energije jednostavnim zamenama pumpi
Vlasnik zgrade u Dubaiju štedi 50-80% električne energije iz pumpi u svojim sistemima klimatizacije. Uz nadogradnju, kupac je dobio novu, najsavremeniju opremu za pumpe i stanarima pruža bolje okruženje. Projekat je u skladu sa ciljem Dubaija da uštedi 30% svoje energije nadogradnjom 30.000 objekata do 2030. godine.
Pogledajte kakve koristi kupci imaju od ovog proizvoda
Kada je Grundfos deo rešenja, dobijate smanjenu potrošnju energije, povećan komfor i nenadmašnu operativnu pouzdanost. Pročitajte iskustva naših kupaca o tome kakve koristi imaju od Grundfos pristupa inteligentnim rešenjima, vodi i energiji.
Postanite stručnjak u samo nekoliko klikova
Uštedite vreme u svom svakodnevnom radu poboljšavajući vaše veštine, znanje i poslovanje pomoću internet platforme za obuku ECADEMY.
Kliknite na donji naslov kako biste započeli sa obukom sada.
Zainteresovani ste da poboljšate svoje znanje o proizvodu?
Saznajte o najnovijim studijama pumpi i pumpnih sistema, gde se koriste Grundfos rešenja i kako da postignete najbolje performanse ili potražite Grundfos istraživanja i uvide u specifične materijale, članke, bele radove, video zapise i još mnogo toga što može da vam koristi.
Saznajte odgovore na svoja pitanja o ovom proizvodu
Sakupili smo često postavljana pitanja i njihove odgovore na jedno mesto. Pogledajte najčešće postavljana pitanja u nastavku ili posetite Grundfos često postavljana pitanja za potpuni popis odgovora na vaša pitanja o našim proizvodima.
Postanite stručnjak u samo nekoliko klikova
Uštedite vreme u svom svakodnevnom radu poboljšavajući vaše veštine, znanje i poslovanje pomoću internet platforme za obuku ECADEMY.
Kliknite na donji naslov kako biste započeli sa obukom sada.
Servisni video snimci
Preuzmite BIM modele
Proizvodi i usluge
Grundfos nudi različite usluge koje su osmišljene da vam pomognu da najbolje iskoristite vaše ulaganje u pumpe. Kontaktirajte nas ukoliko želite da saznate više.